Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
3-/4-Leiter Messbrücken

Unter den Schutz von 3-/4-Leitersysteme fallen folgende Signale:

  • PT100, Messbrücken, DMS - Sensoren, Messbrücken, ...
  • Steckbarer Ableiter, für unterbrechungsfreies und impedanzneutrales Stecken bzw. Ziehen
  • Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST
  • Platzsparender Aufbau für bis zu 4 binäre Signale
  • Ausführung mit massefreiem PE-Anschluss zur Vermeidung von Störströmen bei Potentialunterschieden
  • Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 und IEC61643-22 (D1, C1, C2 und C3)
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 μs) sicher zu PE ab
  • Farbige Kennzeichnung der Spannungsebenen für schnelle Identifikation im Schaltschrank
  • Sicherheitsfunktion durch Kodierelement für unterschiedliche Spannungsstufen


VARITECTOR SPC - Typenübersicht
Schutzkombination mit je einem Gasableiter und einer Suppessordiode
Mehr Informationen

Produkte:

Typ: VSPC 3/4WIRE 24VDC
Best.-Nr. : 8924550000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 3/4WIRE 5VDC
Best.-Nr. : 8924540000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 3 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
Best.-Nr. : 8953650000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006