Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Kombi-Modul zum Schutz von 24V Versorgungsspannung und einer Stromschleife
Kombinierter Schutz von einer Stromschleife 0(4) ... 20mA und der 24Vdc Versorungungsspannung
  • Schutz der 24V Spannungsversorgung mit Typ III Ableiter ( IEC 61643-11)
  • Steckbarer Ableiter, mit unterbrechungsfreien und impedanzneutralen Stecken bzw. Ziehen
  • Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 / IEC 61643-22 (D1, C1, C2 und C3)
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 μs) sicher zu PE ab.


VARITECTOR SPC - Typenübersicht
Kombi-Modul - Power und Signal 1CL
Mehr Informationen

Produkte:

Typ: VSPC 1CL PW 24V
Best.-Nr. : 8951510000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 24 V, 10 A, IEC 61643-21