Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
SAFESERIES - SIL3 Not-Aus-Relais / Fire & Gas

Die Zuführung von Brennstoffen muss unterbrochen werden, sobald ein Sicherheitskriterium der Kesselanlage anspricht. Mit dem Sicherheitsrelais SCS 24VDC P2SIL3ES können Sie eine Sicherheitsabschaltung der Brennstoffzufuhr an Feuerungsanlagen bis Sicherheitsniveau SIL 3 realisieren.

  • zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205 Typ B
  • 2-kanaliger Aufbau
  • Einsatz nach EN 50156 (elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen)
  • TÜV zertifiziert "Safety Approved"



Produkte:

Typ: SCS 24VDC P2SIL3ES
Best.-Nr. : 1319280000
Lagerartikel
Ausführung:
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart, 35 mA, 6, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)