Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
SAFESERIES - SIL3 relay De-energized / energized to Safe

Das Sicherheitsrelais SCS 24VDC PS2SIL3DSES wird in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung oder Einschaltung erfordern. Die Anforderungen gemäß EN 61508, SIL 3 können mit diesem Baustein erfüllt werden.

  • energized / und de-energized to safe
  • allpoliges Abschalten möglich
  • Testeingänge zur Prüfung der Relaiskontakte
  • von außen zugängliche Sicherung
  • TÜV zertifiziert "Safety Approved"



Produkte:

Typ: SCS 24VDC P2SIL3DSES
Best.-Nr. : 1319270000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508