Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
SSR - Solid-State Relais für 12,8 mm Sockel
TERMSERIES Zubehör umfasst:
  • Ersatzrelais
  • Sockel
  • Trennwände
  • Querverbindungen
  • Einspeisemodule



Produkte:

Nennsteuerspannung: 10…32 V DC
Typ: SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A
Best.-Nr. : 1421450000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 10…32 V DC , Nennschaltspannung: 0…35 V DC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 10…32 V DC
Typ: SSR 24VDC/max.240VAC 1A
Best.-Nr. : 1132290000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 10…32 V DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 1 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 10…32 V DC
Typ: SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A
Best.-Nr. : 1132310000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 10…32 V DC , Nennschaltspannung: 0…33 V DC, Dauerstrom: 3,5 A, Steckanschluss