Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Patchkabel Cat.6 PUR grün
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, PUR, grün


Produkte:

Länge:
Länge: 0,3 m
Typ: IE-C6FS8UG0003A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350003
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FS8UG0005A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350005
Lagerartikel
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FS8UG0010A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350010
Lagerartikel
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FS8UG0015A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FS8UG0020A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FS8UG0030A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FS8UG0050A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FS8UG0100A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350100
Lagerartikel
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FS8UG0150A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FS8UG0200A40A40-G
Best.-Nr. : 8941350200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m