Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
M12 Stift gerade - M12 Buchse gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel, Cat.5, PUR, schwarz, M12

Verbindungsleitungen M12 für IE
Anschlusstechnik für Industrial Ethernet. Umfassendes Sortiment an umspritzten M12-Steckern.
Mehr Informationen

Produkte:

Länge:
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5DB4RE0015MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059340015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DB4RE0030MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059340030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DB4RE0050MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059340050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DB4RE0100MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059340100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m