Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
M12 Stift gerade - M12 Buchse gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.5, PUR, grün, schleppkettentauglich, M12

Verbindungsleitungen M12 für IE
Anschlusstechnik für Industrial Ethernet. Umfassendes Sortiment an umspritzten M12-Steckern.
Mehr Informationen

Produkte:

Länge:
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5DD4UG0015MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059330015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DD4UG0030MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059330030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DD4UG0050MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059330050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E
Best.-Nr. : 1059330100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m