Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Patchkabel Cat.6 LSZH crossover grau
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel Crossover, Cat.6, LSZH, grau


Produkte:

Länge:
Länge: 0,3 m
Typ: IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160003
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Länge: 0,4 m
Typ: IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160004
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160005
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160020
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160030
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160050
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 6 m
Typ: IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160060
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Best.-Nr. : 1312160200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m