Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Patchkabel Cat.6 LSZH grün
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, grün


Produkte:

Länge:
Länge: 0,2 m
Typ: IE-C6FP8LG0002M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590002
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Länge: 0,3 m
Typ: IE-C6FP8LG0003M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590003
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Länge: 0,4 m
Typ: IE-C6FP8LG0004M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590004
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LG0005M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590005
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 0,8 m
Typ: IE-C6FP8LG0008M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590008
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.8 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LG0010M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FP8LG0015M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590015
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LG0020M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590020
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LG0030M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590030
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LG0050M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590050
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 7,5 m
Typ: IE-C6FP8LG0075M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590075
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LG0100M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590100
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FP8LG0150M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FP8LG0200M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6FP8LG0250M40M40-G
Best.-Nr. : 1251590250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m