Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Patchkabel Cat.5 PUR grün
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.5, PUR, grün


Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C5ES8UG0005M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000005
Lagerartikel
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C5ES8UG0010M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5ES8UG0015M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C5ES8UG0020M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5ES8UG0030M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5ES8UG0050M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5ES8UG0100M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C5ES8UG0150M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C5ES8UG0200M40M40-G
Best.-Nr. : 1166000200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 20 m