Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Patchkabel Cat.6 LSZH schwarz
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, schwarz


Produkte:

Länge:
Länge: 0,2 m
Typ: IE-C6FP8LE0002M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610002
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LE0005M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LE0010M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FP8LE0015M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LE0020M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LE0030M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610030
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LE0050M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LE0100M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FP8LE0150M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FP8LE0200M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6FP8LE0250M40M40-E
Best.-Nr. : 1251610250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m