Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
gewinkelter Stecker, 90°
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, grau, einseitig gewinkelt 90°


Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0005M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280005
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LD0010M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 1,2 m
Typ: IE-C6FP8LD0012M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280012
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.2 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0015M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LD0020M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LD0030M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LD0050M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LD0100M40V40-D
Best.-Nr. : 1248280100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, gewinkelt 90°, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m