Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Patchkabel Cat.6 LSZH blau
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, blau


Produkte:

Länge:
Länge: 0,2 m
Typ: IE-C6FP8LB0002M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900002
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LB0005M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900005
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LB0010M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FP8LB0015M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900015
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LB0020M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900020
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LB0030M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900030
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LB0050M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900050
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 7,5 m
Typ: IE-C6FP8LB0075M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900075
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LB0100M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900100
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FP8LB0150M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FP8LB0200M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6FP8LB0250M40M40-B
Best.-Nr. : 1165900250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m