Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
RW: RJ45 IP20 - M12 IP67 Stift gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel RW (reduced wire), Cat.5, PUR, schwarz, Stecker RJ45 werkzeuglos IP20 und M12 Stift gerade


Produkte:

Länge:
Länge: 0,3 m
Typ: IE-C5DB4WE0003MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310003
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 0.3 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C5DB4WE0010MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5DB4WE0015MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C5DB4WE0020MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2 m
 
Länge: 2,5 m
Typ: IE-C5DB4WE0025MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310025
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2.5 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DB4WE0050MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
 
Länge: 6,5 m
Typ: IE-C5DB4WE0065MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310065
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 6.5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DB4WE0100MCSA20-E
Best.-Nr. : 1220310100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m