Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
Schleppkettenkabel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 Stift gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.5, PUR, grün, schleppkettentauglich, M12-RJ45

Verbindungsleitungen M12 für IE
Anschlusstechnik für Industrial Ethernet. Umfassendes Sortiment an umspritzten M12-Steckern.
Mehr Informationen

Produkte:

Länge:
Länge: 1 m
Typ: IE-C5DD4UG0010MCSA20-E
Best.-Nr. : 1044470010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5DD4UG0015MCSA20-E
Best.-Nr. : 1044470015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DD4UG0030MCSA20-E
Best.-Nr. : 1044470030
Lagerartikel
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DD4UG0050MCSA20-E
Best.-Nr. : 1044470050
Lagerartikel
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DD4UG0100MCSA20-E
Best.-Nr. : 1044470100
Lagerartikel
Ausführung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m