Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, grau


Produkte:

Länge:
Länge: 0,2 m
Typ: IE-C6FP8LD0002M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940002
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Länge: 0,25 m
Typ: IE-C6FP8LD025CM40M40-D
Best.-Nr. : 1353030000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.25 m
 
Länge: 0,3 m
Typ: IE-C6FP8LD0003M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940003
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Länge: 0,4 m
Typ: IE-C6FP8LD0004M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940004
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0005M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940005
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 0,6 m
Typ: IE-C6FP8LD0006M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940006
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.6 m
 
Länge: 0,7 m
Typ: IE-C6FP8LD0007M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940007
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LD0010M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0015M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940015
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LD0020M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940020
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 2,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0025M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940025
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LD0030M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940030
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 3,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0035M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940035
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m
 
Länge: 4 m
Typ: IE-C6FP8LD0040M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940040
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Länge: 4,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0045M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940045
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4.5 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LD0050M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940050
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 6 m
Typ: IE-C6FP8LD0060M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940060
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Länge: 6,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0065M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940065
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6.5 m
 
Länge: 7,5 m
Typ: IE-C6FP8LD0075M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940075
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
 
Länge: 9 m
Typ: IE-C6FP8LD0090M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940090
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 9 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LD0100M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940100
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Länge: 11 m
Typ: IE-C6FP8LD0110M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940110
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 11 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FP8LD0150M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940150
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FP8LD0200M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940200
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6FP8LD0250M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Länge: 30 m
Typ: IE-C6FP8LD0300M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940300
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Länge: 35 m
Typ: IE-C6FP8LD0350M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940350
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 35 m
 
Länge: 50 m
Typ: IE-C6FP8LD0500M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940500
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m
 
Länge: 40 m
Typ: IE-C6FP8LD0400M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940400
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 40 m
 
Länge: 60 m
Typ: IE-C6FP8LD0600M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940600
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 60 m
 
Länge: 70 m
Typ: IE-C6FP8LD0700M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940700
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 70 m
 
Länge: 80 m
Typ: IE-C6FP8LD0800M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940800
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 80 m
 
Länge: 85 m
Typ: IE-C6FP8LD0850M40M40-D
Best.-Nr. : 1165940850
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 85 m