Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Systemkabel Cat.6 PUR IP20-IP20
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, verschiedene Farben


Produkte:

Länge:
Länge: 0,3 m
Typ: IE-C6ES8UG0003A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650003
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6ES8UG0005A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6ES8UG0010A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6ES8UG0020A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Länge: 2,5 m
Typ: IE-C6ES8UG0025A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650025
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6ES8UG0030A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Länge: 4,5 m
Typ: IE-C6ES8UG0045A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650045
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 4.5 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6ES8UG0050A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 6 m
Typ: IE-C6ES8UG0060A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650060
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
 
Länge: 6,5 m
Typ: IE-C6ES8UG0065A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650065
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6.5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6ES8UG0100A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 12 m
Typ: IE-C6ES8UG0120A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650120
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6ES8UG0150A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Länge: 16 m
Typ: IE-C6ES8UG0160A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650160
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 16 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6ES8UG0200A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650200
Lagerartikel
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6ES8UG0250A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Länge: 30 m
Typ: IE-C6ES8UG0300A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650300
Lagerartikel
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Länge: 33 m
Typ: IE-C6ES8UG0330A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650330
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 33 m
 
Länge: 35 m
Typ: IE-C6ES8UG0350A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650350
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 35 m
 
Länge: 40 m
Typ: IE-C6ES8UG0400A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650400
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
 
Länge: 50 m
Typ: IE-C6ES8UG0500A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650500
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 50 m
 
Länge: 55 m
Typ: IE-C6ES8UG0550A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650550
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 55 m
 
Länge: 80 m
Typ: IE-C6ES8UG0800A40A40-E
Best.-Nr. : 8909650800
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 80 m