Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
Patchkabel Cat.6 LSZH gelb
Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine, Cat.6, LSZH, gelb


Produkte:

Länge:
Länge: 0,2 m
Typ: IE-C6FP8LY0002M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580002
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6FP8LY0005M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580005
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C6FP8LY0010M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580010
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6FP8LY0015M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C6FP8LY0020M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580020
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6FP8LY0030M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580030
Lagerartikel
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6FP8LY0050M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6FP8LY0100M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C6FP8LY0150M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C6FP8LY0200M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C6FP8LY0250M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Länge: 30 m
Typ: IE-C6FP8LY0300M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580300
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Länge: 50 m
Typ: IE-C6FP8LY0500M40M40-Y
Best.-Nr. : 1251580500
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m