Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Anschlusskabel Cat.6 PUR - RJ45 IP20 / M12 X-Type
Konfektionierte IE-Leitungen für EtherNet/IP Anwendungen mit M12 X-Type Cat.6A Steckverbinder gemäß IEC 61076-2-109 und RJ45 Steckverbinder für 10 GBit/s Anwendungen


Produkte:

Stecker rechts:
Länge:
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6ES8UG0005U40XSH-E
Best.-Nr. : 2124020005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 1 m
Typ: IE-C6EL8UG0010U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Länge: 1 m
Typ: IE-C6ES8UG0010U40XSH-E
Best.-Nr. : 2124020010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6EL8UG0015XCAU40-E
Best.-Nr. : 2485600015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 2 m
Typ: IE-C6EL8UG0020U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Länge: 2 m
Typ: IE-C6ES8UG0020U40XSH-E
Best.-Nr. : 2124020020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 3 m
Typ: IE-C6EL8UG0030XCAU40-E
Best.-Nr. : 2485600030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 5 m
Typ: IE-C6EL8UG0050XCAU40-E
Best.-Nr. : 2485600050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Länge: 5 m
Typ: IE-C6ES8UG0050U40XSH-E
Best.-Nr. : 2124020050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 7,5 m
Typ: IE-C6EL8UG0075U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580075
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Länge: 10 m
Typ: IE-C6EL8UG0100XCAU40-E
Best.-Nr. : 2485600100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Länge: 10 m
Typ: IE-C6ES8UG0100U40XSH-E
Best.-Nr. : 2124020100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 12 m
Typ: IE-C6EL8UG0120U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580120
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 20 m
Typ: IE-C6EL8UG0200U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Länge: 25 m
Typ: IE-C6EL8UG0250U40XCS-E
Best.-Nr. : 1457580250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m