Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
TRAK - für Bahntechnik, Goldkontakte
Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ R Relaiskoppler zu den schmalsten seiner Art.
Er zeichnet sich durch folgende Features aus:
  • Zugfederanschluss
  • integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang
    Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5...1,5 mm².



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 24VDC 1CO AU TRAK
Best.-Nr. : 8790520000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO 5µm Au, Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 36 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 36VDC 1CO AU TRAK
Best.-Nr. : 8790510000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO 5µm Au, Nennsteuerspannung: 36 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 48...110VDC 1CO AU TRAK
Best.-Nr. : 8790500000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO 5µm Au, Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss