Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Spannung

Die D/A- Wandler RS D8-I/ RS D-U  konvertieren digitale in analoge Signale.

Sie dienen zur Umsetzung von 8-Bit-Digitalsignalen in  analoge Strom- oder
Spannungsnormsignale. Alle Module sind mit einer Hold-Funktion ausgestattet,
d.h. auch bei Änderung der Eingängsgröße bleibt der momentane Augangs-
wert erhalten.

Weitere Informationen zum Ein- und Ausgangsverhalten der A/D-Wandler
siehe unter:
http://www.weidmueller.com/54103/Downloads/Printmedien/Handbuecher/Beipackzettel/cw_index.aspx




Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: RS D8-U +-10V
Best.-Nr. : 1123361001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
DA-Wandler, Eingang : 8-Bit impulse, Ausgang : -10…0…+10 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: RS D8-U 0...10V
Best.-Nr. : 1160761001
Lagerartikel
Ausführung:
DA-Wandler, Eingang : 8-Bit impulse, Ausgang : 0-10 V