Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
mit Relaisausgang und Anzeige
Die Grenzwertüberwachungsmodule der R-SERIES stellen ausgangsseitig zwei Relaiskontakte für die Alarmfunktion
zur Verfügung.

Jede Variante ist für einen bestimmten Signal-/ Sensortyp definiert. Hierzu gehören analoge Signale wie Strom,
Spannung, Temperatur (PT100- und Thermoelement-Sensoren), Leitfähigkeit und Frequenz. Die Überwachungs-
bausteine mit Temperaturmesseingängen sind mit einer Drahtbrucherkennung ausgestattet.

Standardmäßig können Sollwerte, Unempfindlichkeitsbereiche, High-/Low-Trip Schaltverhalten, Spulenerregung
und eine variable Zeitverzögerungsfunktion individuell für jeden Kanal konfiguriert werden.

Der XFAR (U/I Eingang) bietet zusätzliche Erweiterungen der Standardfunktionen. Hier kann optional die Alarm-
funktion, in Abhängigkeit verschiedener Eingangsparameter, wie Signalfrequenzabweichung, Signalverlust oder
für individuelle Signalformen, konfiguriert werden. Für komplexere Anwendungen ist der XFAR mit zwei Alarm-
ausgängen ausgestattet, die individuell verriegelt werden können.

Die 4-stellige LED-Anzeige ist universell einstellbar. Dabei wird die jeweilige Skalierung der Eingangsparameter
automatisch übernommen. Die Konfiguration der Betriebsparameter wird durch die benutzerfreundliche Menü-
führung vereinfacht. Die spezifischen Parameter können direkt über Tastatur und Anzeige ausgewählt und ein-
gestellt werden.

Die mit 2 KV vollständig getrennten Überwachungsbausteine sind in einem robusten tragschienemontierbaren
Metallgehäuse integriert.



Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: UCVR
Best.-Nr. : 7940010174
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, -55...+55 mA / -55...+55 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: UTCR
Best.-Nr. : 7760000017
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, 9 Bereiche einstellbar
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: XFAR
Best.-Nr. : 7940014450
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Prozessüberwachung, -22...+22 mA / -11...+11 V