Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
mit Analog- und Relaisausgang und Anzeige
Die Signaltrennwandler mit Alarmfunktion der AR-SERIES bieten innerhalb der Prozessautomation
eine flexible Schnittstelle zwischen Sensor und Steuerungssystem.

Ausgangsseitig stehen analoge Normsignale und zwei Relaisausgänge zur Grenzwertüberwachung
zur Verfügung. Eingangsseitig können modulspezifisch die verschiedensten Parameter verarbeitet
werden. Dazu gehören Signaltrennwandler zur Verarbeitung analoger Signale wie Strom, Spannung,
Temperatur (PT100- und Thermoelement Sensoren), Frequenz, Leitfähigkeit, Kurvenlinearisierung/-
Charakterisierung und weitere mathematische Funktionen.

Die Prozessüberwachungsbausteine der AR-SERIES sind mit einer vierstellig skalierbaren LED-Anzeige
ausgestattet. Die jeweilige Skalierung der Eingangsparameter wird automatisch übernommen. Externe
passive Sensoren können direkt über den Eingangskreis des Signaltrennwandlers versorgt werden.
Die Konfiguration der Betriebsparameter wird durch die benutzerfreundliche Menüführung vereinfacht.

Die mit 2 KV vollständig getrennten Überwachungsbausteine sind in einem robusten tragschienenmon-
tierbaren Metallgehäuse integriert.



Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: CLCAR
Best.-Nr. : 7940010489
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, -24...24 mA / -12...12 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: CNDAR
Best.-Nr. : 7940010232
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, 0...200 µS (0,1 µS Auflösung)
0...1000 / 5000 µS (1 µS Auflösung)
0...20 mS (0,01 mS Auflösung)
0...200 °C (0,1 °C Auflösung)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: UCVAR
Best.-Nr. : 7940010195
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, -55...+55 mA / -55...+55 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: UHZAR
Best.-Nr. : 7940010184
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, 0...10 kHz
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: URTAR
Best.-Nr. : 7940010250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, 2-/3- Leiter PT100, Ni120
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: UTCAR
Best.-Nr. : 7940012190
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Prozessüberwachung, Thermoelemente (Typ J,K,T,E,B,S,R) oder mV-Signale