Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
mit LED, Prüftaste und Freilaufdiode
Standard Relais in der RIDERSERIES RCM.
  • 4 Wechsler
  • Relais mit DC-Spule
  • mit Prüftaste
  • mit integrierter Statusanzeige und Freilaufdiode



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: RCM570AB2
Best.-Nr. : 8957160000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RCM570AC4
Best.-Nr. : 8957170000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: RCM570AE8
Best.-Nr. : 8957180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: RCM570BB0
Best.-Nr. : 8957190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss