Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Mit Monitoring

Das Sicherheitsrelais SCS 24VDC P1SIL3DS M / MG3 wird in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung erfordern. Die Anforderungen gemäß EN 61508, SIL 3 können mit diesem Baustein erfüllt werden.

  • mit Monitoringkreis
  • Weitspannungseingang im Monitoringkreis
  • von außen zugängliche Sicherung
  • TÜV zertifiziert "Safety Approved"
  • wahlweise mit G3 Lackierung nach EN 60068-2-60



Produkte:

Typ: SCS 24VDC P1SIL3DS M
Best.-Nr. : 1303760000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
 
Typ: SCS 24VDC P1SIL3DS MG3
Best.-Nr. : 1304040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508