Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VPU PV II
Typ II Überspannungsableiter zum Einsatz in Photovoltaik-Applikationen
  • Steckbarer Ableiter
  • Geeignet zum Schutz von DC Anlagen
  • Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit
  • Geprüft nach EN 50539-11
  • Geeignet zum Einsatz nach IEC60364-7-712 / EN 50539-12
  • Kodierte Spannungsebene
  • Einbau in Installationsverteiler
  • Thermische Schutzfunktion



Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU PV II 3 1000
Best.-Nr. : 2530550000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1100 V, 40 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU PV II 3 1500
Best.-Nr. : 2530640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1500 V, 30 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU PV II 3 R 1000
Best.-Nr. : 2530180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1100 V, mit Fernmeldekontakt, 40 kA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU PV II 3 R 1500
Best.-Nr. : 2530650000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, 1500 V, mit Fernmeldekontakt, 30 kA