Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses RockStar® ModuPlug-Musterset und überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung unserer modularen schweren Steckverbinder.
Katalogstand: 06.04.2018
Baugröße 4

Bei dem Quick-Termination Anschluss ist die Leiteranschlussebene bereits geöffnet und der abisolierte Leiter kann einfach eingesteckt werden. In der Endposition schliesst der patentierte Klemmmechanismus automatisch. Dadurch ist sie praktisch wartungsfrei und es besteht eine sichere und dauerhafte Verbindung, welche rüttelfest ausgelegt ist. Weidmüller bietet somit als erster und einziger Hersteller diese neuartige Anschlusstechnik.

Polzahl: 6 - 24
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 500 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC




Produkte:

Typ: HDC HE 10 FQT
Best.-Nr. : 2535120000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, Polzahl: 10, , Baugröße: 4
 
Typ: HDC HE 10 MQT
Best.-Nr. : 2535080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, Polzahl: 10, , Baugröße: 4