Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Überspannungsschutz mit Varistor (MOV) und Meldekontakt
  • Optionale Überwachungsfunktion mit Statusanzeige und Meldefunktion für MOV-Bauelemente
  • Steckbarer Ableiter mit Komponenten, wie z.B. Funkenstrecken (GDT), Varistor (MOV), Suppressor Diode (TAZ)
  • Steckbarer Ableiter, mit unterbrechungsfreien und impedanzneutralen Stecken bzw. Ziehen
  • Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST
  • Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20μs) und 2,5 kA (10/350µs) sicher zu PE ab



Produkte:

Typ: VSPC MOV 2CH 230V R
Best.-Nr. : 8951660000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 230 V, 230 V, 10 A, IEC 61643-21
 
Typ: VSPC MOV 2CH 24V R
Best.-Nr. : 8951650000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 30 V, 10 A, IEC 61643-21