Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Single Phase
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz-und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an.


Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 1 SP 127V
Best.-Nr. : 2025830000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-S->L-(PE)N, N-PE(U0≤120 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 1 SP 127V R
Best.-Nr. : 2025040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S->L-(PE)N, N-PE(U0≤120 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 1 SP 277V
Best.-Nr. : 2025800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-S->L-(PE)N, N-PE(U0≤ 230 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 1 SP 277V R
Best.-Nr. : 2025050000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S->L-(PE)N, N-PE(U0≤ 230 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 1 SP 347V
Best.-Nr. : 2025780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-S->L-(PE)N, N-PE(U0≤ 230 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 1 SP 347V R
Best.-Nr. : 2025060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S->L-(PE)N, N-PE(U0≤ 230 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 2W+N 120/240V
Best.-Nr. : 2025980000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN->L-(PE)N, N-PE(U0≤120/240 V)
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU II 2W+N 120/240V R
Best.-Nr. : 2025030000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN->L-(PE)N, N-PE(U0≤120/240 V)