Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Multimode ST-ST, 50 µm
Konfektionierte IE-Leitungen, LWL


Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X
Best.-Nr. : 1433990005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-FM5Z2LO0001MST0ST0-X
Best.-Nr. : 1433990010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-FM5Z2LO0002MST0ST0-X
Best.-Nr. : 1433990020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-FM5Z2LO0003MST0ST0-X
Best.-Nr. : 1433990030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-FM5Z2LO0005MST0ST0-X
Best.-Nr. : 1433990050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-FM5Z2LO0010MST0ST0-X
Best.-Nr. : 1433990100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 10 m