Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 09.02.2018
BasicLine unmanaged Switches

Die Basic Line von Weidmüller besteht aus unmanaged Plug & Play Switches in einem robusten IP30 geschützten Aluminium-Gehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar und bieten eine kostengünstige Lösung für industrielle Ethernet Netzwerke. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Alle Geräte wurden für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen entwickelt und verfügen über internationale Zulassungen, wie CE, cULus, Class I Div. 2 / Atex und DNV / GL und sind somit international in vielen Applikationen einsetzbar.


  • Plug & Play Switches in einem robusten Aluminium Gehäuse (IP30)
  • Kompaktes Design
  • Switches für eine kostengünstige Einstiegslösung
  • Fast Ethernet Varianten mit 5 und 8 Ports
  • Ausführungen mit Kupfer- oder Glasfaser Schnittstelle (Multimode und Singlemode)
  • Full-Gigabit Plug & Play Switch mit 5 Ports
  • Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports
  • Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL



Produkte:

Typ: IE-SW-BL05-5TX
Best.-Nr. : 1240840000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL05T-5TX
Best.-Nr. : 1240850000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1SC
Best.-Nr. : 1240890000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Best.-Nr. : 1286550000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Best.-Nr. : 1240870000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Best.-Nr. : 1286530000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1ST
Best.-Nr. : 1240880000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Best.-Nr. : 1286540000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-8TX
Best.-Nr. : 1240900000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-8TX
Best.-Nr. : 1286560000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-7TX-1SC
Best.-Nr. : 1412070000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Best.-Nr. : 1412080000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-7TX-1SCS
Best.-Nr. : 1240950000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-7TX-1SCS
Best.-Nr. : 1286580000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-7TX-1ST
Best.-Nr. : 1412090000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-7TX-1ST
Best.-Nr. : 1412100000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2SC
Best.-Nr. : 1240910000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Best.-Nr. : 1240920000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Best.-Nr. : 1412110000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Best.-Nr. : 1412120000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2ST
Best.-Nr. : 1240930000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Best.-Nr. : 1286570000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-BL05-4GT-1GS
Best.-Nr. : 2435400000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Best.-Nr. : 2435410000
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C