Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
OMNIMATE Bauteil-Bibliotheken
Fertige Bauteil-Bibliotheken für Ihre Leiterplatten Design Software
Katalogstand: 09.02.2018
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Perfomance ist relativ: Kleines Raster, großer Anschlussquerschnitt.

Ein perfektes Team: Das Leiterplatten-Steckverbindersystem SL/BL 3.5 und Signale bzw. I/O´s.

Relativ hohe Performance bei relativ kleiner Baubreite:
  • goßes Klemmvermögen: bis zu 0,20 - 1,5 mm² (IEC) / AWG 28 - 14
  • mehr als Kleinspannung: bis zu 250 V (IEC) / 300 V (UL)
  • mehr als ausreichend: bis zu 17 A (IEC) / 10 A (UL)
  • mehr als Standard: 4 Anschlusstechniken (Zugfeder, Zugbügel, IDC, Push In)
  • mehr als effizient: optional 100% in den Reflowprozess  integrierbar

Mehr Differenzierung über mehr Miniaturisierung - unsere Produkte und Ingenieure unterstützen Sie gerne dabei.