Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Produktneuheiten  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
OMNIMATE Signal - Leistungsstarker Kompaktsteckverbinder mit „PUSH IN“-Anschluss
Einfache und sichere Kontaktierung von Leitern bis 1,5 mm²
Katalogstand: 25.04.2013
B2L 3.50
Packungsdichte, neu definiert: Der zukünftige Standard für den Anschluss von Signalen
Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1mm² legt die zweireihige B2L die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine vergleichbare Lösung Raster 2,5 mit der 140%-Robustheit des Rasters 3,5

Dimensionen: Doppelte Anschlussdichte im Rastermaß 3,5mm
Anschlusstechnik: Bewährter, wartungsfreier Weidmüller-Zugfederanschluss
Anschlussdaten / Leistung:
  • 0,20 - 1,0 mm² (IEC) / 28 - 18 AWG (UL)
  • 80 V / 10 A (IEC) / 150 V / 10 A (UL)
  • Polzahl: 4 bis 36

Die wesentlichen Anwendungsvorteile:
Effizient: höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte
Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit
Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und Reflow-Löten, schnelles Anschließen
Anwenderfreundlich - leichtes Lösen auch hoher Polzahlen durch patentierten Lösehebel
Applikationsgerecht: einfachesBeschriften und sicheres Kodieren trotzt kleinster Dimensionen


Die Miniaturisierung ist mehr als nur größere Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden.
Damit bedient Weidmüller einen wesentlichen Trend im Maschinenbau und Industrieautomatisierung.
Zugfederanschluss
Leiter schneller anschließen - ohne Kompromisse bei der Kontaktsicherheit.
Mehr Informationen
Produktgruppenübersicht
         
Teilen Sie uns auf:
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produkte
Reihenklemmen
Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE
Schwere Steckverbinder
Elektronik
Elektronikgehäuse - OMNIMATE Housing
Gehäusesysteme
Produkte
Identifikationssysteme
Sensor-Aktor-Interface (SAI)
Werkzeuge
Industrial Ethernet - Aktiv
Industrial Ethernet - Passiv
Applikationsspezifische Lösungen
Support & Service
Download-Feeds
CAE-Daten
OMNIMATE® Sample service