Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
Tragschienenoutlet RJ45
Tragschienen-Outlet SPE
Tragschienen-Outlet RJ12
Tragschienenoutlet USB
Tragschienenoutlet LWL
Modul
Kupplung
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
8808360000
Typ
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
53 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
RJ45 Modul
Aufbau
Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Farbe
lichtgrau
Gehäusebasismaterial
PA 66, UL 94: V-0
Isolationsdurchmesser, min.
0,7 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-5
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00003EW
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Ausführung
Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
8808360000
Typ
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
VPE
1 Stück
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
RJ45 Modul
Aufbau
Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Farbe
lichtgrau
Gehäusebasismaterial
PA 66, UL 94: V-0
Isolationsdurchmesser, min.
0,7 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-5
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00003EW
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.