Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss
Best.-Nr. 4064320000
Typ SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC
GTIN (EAN) 4032248365531
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15 mm
Tiefe (inch) 0,591 inch
Höhe 28 mm
Höhe (inch) 1,102 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 3,29 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 4.491 Jahre

Steuerseite

Nennsteuerspannung 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC
Nennsteuerstrom 4,1 mA DC (±10 %)
Nennleistung 20 mW
Statusanzeige Nein

Lastseite

Nennschaltspannung 0…48 V DC
Dauerstrom 0.1 A
Nennschaltstrom 100 mA DC
Einschaltverzögerung <35 µs
Ausschaltverzögerung <355 µs
Spannungsfall bei max. Last ≤ 1 V
Leckstrom <10 µA
min. Schaltstrom 500 µA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Freilaufdiode
Kontaktausführung 1 Schließer (Bipolarer Transistor)

Allgemeine Daten

Farbe schwarz

Isolationskoordination

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 kVeff

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 4061180000
Typ: SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss
 
Best.-Nr. : 4061230000
Typ: SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Steckanschluss