Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
2682160000
Typ
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
GTIN (EAN)
4050118692556
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
140 mm
Tiefe (inch)
5,512 inch
Höhe
170 mm
Höhe (inch)
6,693 inch
Breite
74 mm
Breite (inch)
2,913 inch
Nettogewicht
1.140 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
719.800 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP
Glasfaser-Ports
100BaseSFP-Slot
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port), 100M (SFP-Port)
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,34 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Überstromschutz
Ja
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
3,2 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
4 K
Paketpuffergröße
2,75 Mbit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Best.-Nr. :
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682140000
Typ:
IE-SW-EL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682150000
Typ:
IE-SW-EL16-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682200000
Typ:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Ausführung
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
2682160000
Typ
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP
GTIN (EAN)
4050118692556
VPE
1 Stück
Tiefe
140 mm
Tiefe (inch)
5,512 inch
Höhe
170 mm
Höhe (inch)
6,693 inch
Breite
74 mm
Breite (inch)
2,913 inch
Nettogewicht
1.140 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
719.800 h
Anzahl Ports
14x RJ45, 2x Slots 100BaseSFP
Glasfaser-Ports
100BaseSFP-Slot
LED-Anzeige
Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port), 100M (SFP-Port)
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,34 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
10,8 V
Spannung, max.
52,8 V
Überstromschutz
Ja
Bandbreite Rückwandbus
3,2 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
4 K
Paketpuffergröße
2,75 Mbit
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr. :
2682130000
Typ:
IE-SW-EL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682210000
Typ:
IE-SW-EL05-5GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682220000
Typ:
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682140000
Typ:
IE-SW-EL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2705000000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT-MINI
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682230000
Typ:
IE-SW-EL08-8GT
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682170000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682180000
Typ:
IE-SW-EL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682240000
Typ:
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682150000
Typ:
IE-SW-EL16-16TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682200000
Typ:
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. :
2682190000
Typ:
IE-SW-EL24-24TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.