IEC: 320 V / 8 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 30 - AWG 16
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
6,33 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
d5655e4a-7bb0-47c8-bd67-25d5021f9ded
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE basic – Serie CPS
Anschlussart
Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik
Zugbügelanschluss
Raster in mm (P)
3,81 mm
Raster in Zoll (P)
0,15 "
Leiterabgangsrichtung
270°
Polzahl
7
L1 in mm
22,86 mm
L1 in Zoll
0,9 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Abisolierlänge
6,5 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,22 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,25 Nm
Klemmschraube
M 2
Schraubendreherklinge
0,4 x 2,5
Steckzyklen
25
Steckkraft/Pol, max.
10 N
Ziehkraft/Pol, max.
1 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA
Farbe
blassgrün
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 6021
Isolierstoffgruppe
I
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktbasismaterial
Cu-leg
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Verzinnungsart
matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Betriebstemperatur, max.
105 °C
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
0,2 mm²
Klemmbereich, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R
0,05 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R
1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
1 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
0,75 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
0,75 mm²
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
8 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
338 mm
VPE Breite
130 mm
VPE Höhe
27 mm
Wichtiger Hinweis
Hinweise
Nur kompatibel mit OMNIMATE basic Produkten
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.