Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CBC-FB 20-30/100
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelschutzschlauch Gewebe
Best.-Nr. 2588900000
Typ CBC-FB 20-30/100
GTIN (EAN) 4050118602470
VPE 100 m

Abmessungen und Gewichte

Länge 100.000 mm
Länge (inch) 3.937 inch
Durchmesser 30 mm
Nettogewicht 17 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -50...150 °C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Bündeldurchmesser, max. 30 mm
Bündeldurchmesser, min. 20 mm
Durchmesser 30 mm
Einsatztemperaturbereich -50...150 °C
Farbe silbergrau
Nenndurchmesser 20 mm
Nutzbarer Querschnitt 706 mm²
Werkstoff Polyethylenterephthalat PET

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002604
ETIM 7.0 EC002604
ETIM 8.0 EC002604
ETIM 9.0 EC002604
ECLASS 9.1 27-43-03-02
ECLASS 10.0 27-43-03-02
ECLASS 11.0 27-43-03-02
ECLASS 12.0 27-43-03-02
ECLASS 13.0 27-43-03-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2588930000
Typ: CBC-FB 10-18/200
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Gewebe
 
Best.-Nr. : 2588880000
Typ: CBC-FB 30-45/100
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Gewebe
 
Best.-Nr. : 2588950000
Typ: CBC-FB 5-10/200
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Gewebe
 
Best.-Nr. : 2588860000
Typ: CBC-FB 50-75/50
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Gewebe