Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CBC-SP 2-12/50 V2 WT
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelschutzschlauch Spirale
Best.-Nr. 2588690000
Typ CBC-SP 2-12/50 V2 WT
GTIN (EAN) 4050118600353
VPE 50 m

Abmessungen und Gewichte

Länge 400.000 mm
Länge (inch) 15.748 inch
Durchmesser 3 mm
Nettogewicht 5,76 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -15...60 °C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Bündeldurchmesser, max. 12 mm
Bündeldurchmesser, min. 2 mm
Durchmesser 3 mm
Einsatztemperaturbereich -15...60 °C
Farbe weiß
Nenndurchmesser 1,5 mm
Nutzbarer Querschnitt 113 mm²
Werkstoff Polyethylen

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001182
ETIM 7.0 EC001182
ETIM 8.0 EC001182
ETIM 9.0 EC001182
ECLASS 9.1 27-43-03-03
ECLASS 10.0 27-43-03-03
ECLASS 11.0 27-43-03-03
ECLASS 12.0 27-43-03-03
ECLASS 13.0 27-43-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2588520000
Typ: CBC-SP 12-100/25 BK
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588760000
Typ: CBC-SP 12-100/25 TP
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588640000
Typ: CBC-SP 12-100/25 V2 WT
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588500000
Typ: CBC-SP 14-120/25 BK
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588740000
Typ: CBC-SP 14-120/25 TP
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588620000
Typ: CBC-SP 14-120/25 V2 WT
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588710000
Typ: CBC-SP 18-140/20 TP
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588590000
Typ: CBC-SP 2-12/50 BK
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588830000
Typ: CBC-SP 2-12/50 TP
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588570000
Typ: CBC-SP 5-50/25 BK
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588810000
Typ: CBC-SP 5-50/25 TP
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588670000
Typ: CBC-SP 5-50/25 V2 WT
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588550000
Typ: CBC-SP 8-70/25 BK
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale
 
Best.-Nr. : 2588780000
Typ: CBC-SP 8-70/25 TP
Ausführung:
Kabelschutzschlauch Spirale