Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Schaltnetzgeräte
Elektronische Lastüberwachung
Kommunikationsmodule
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
DC/DC Wandler
Dioden- und Redundanzmodule
Pre Charge Unit
Dezentrale Schaltnetzgeräte IP65
Dezentrale elektronische Lastüberwachung IP65
Zubehör
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power INSTA POWER
Connect Power PRO PM
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr.
2580180000
Typ
PRO INSTA 16W 24V 0.7A
GTIN (EAN)
4050118590913
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
60 mm
Tiefe (inch)
2,362 inch
Höhe
90,5 mm
Höhe (inch)
3,563 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
82 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Eingang
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Eingangssicherung (intern)
Ja
Eingangsspannungsbereich AC
85…264 V AC (Derating @ 100 V AC)
Eingangsspannungsbereich DC
95…370 V DC
Einschaltstrom
max. 40 A
Empfohlene Vorsicherung
2 A / DI, Schmelzsicherung 6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter 2...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC
45…65 Hz
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Nenneingangsspannung
110...240 V AC / 120...340 V DC
Nennleistungsaufnahme
19,4 VA
Stromaufnahme AC
0.25 A @ 230 V AC / 0.45 A @ 100 V AC
Stromaufnahme DC
0.08 A @ 370V DC /0.22 A @ 120 V DC
Ausgang
Anschlusstechnik
PUSH IN
Anstiegszeit
≤ 100 ms
Ausgangsleistung
16 W
Ausgangsspannung, Bemerkung
(einstellbar über Potentiometer in der Front)
Ausgangsspannung, max.
28 V
Ausgangsspannung, min.
22 V
Ausgangsstrom, max.
0,7 A
Dauerausgangsstrom @ UNenn
0.7 A @ 55 °C, 0.43 A @ 70 °C
Kapazitive Last
unbegrenzt
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Nennausgangsspannung
24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
0.7 A @ 55 °C
Restwelligkeit, Schaltspitzen
< 50 mVss @ UNenn , Full Load
Allgemeine Angaben
Einbaulage, Montagehinweis
Waagerecht auf Tragschiene TS 35, oben und unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr, 10 mm Abstand zu benachbarten aktiven Baugruppen bei Volllast, 5 mm bei passiven benachbarten Baugruppen, direkte Anreihung bei 90 % Nennlast
Gehäuseausführung
Kunststoff, schutzisoliert
Kurzschlussschutz
intern, Ja
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
810.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
16 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
411.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
16 W
Betriebszyklus
100 %
Schutz gegen Rückspannungen von der Last
30…35 V DC
Schutzart
IP20
Start up
≥ -40 °C
Verlustleistung Leerlauf
0,4 W
Verlustleistung Nennlast
3,6 W
Wirkungsgrad
82.5 %
EMV / Schock / Vibration
Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen
Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g
Störabstrahlung nach EN55032
Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach
EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)|EN61000-4-11 (dips), EN61000-4-11 (Dips)
Isolationskoordination
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
3,5 kV
Schutzklasse
II
Verschmutzungsgrad
2
Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte
Gemäß EN 61558-2-16
Anschlussdaten (Ausgang)
Anschlusstechnik
PUSH IN
Anzahl Klemmen
2 (+ / -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
24
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,25 mm²
Anschlussdaten (Eingang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
2 (L,N)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
24
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,25 mm²
Signalisierung
LED Grün
Betriebsspannung OK
Zulassungen
Institut (cULus)
CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus)
E258476
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-90-02
Best.-Nr. :
2580220000
Typ:
PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
Best.-Nr. :
2580190000
Typ:
PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580210000
Typ:
PRO INSTA 30W 5V 6A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 5 V
Best.-Nr. :
2580240000
Typ:
PRO INSTA 60W 12V 5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
Best.-Nr. :
2580230000
Typ:
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580250000
Typ:
PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580260000
Typ:
PRO INSTA 96W 24V 4A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580270000
Typ:
PRO INSTA 96W 48V 2A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
Ausführung
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr.
2580180000
Typ
PRO INSTA 16W 24V 0.7A
GTIN (EAN)
4050118590913
VPE
1 Stück
Tiefe
60 mm
Tiefe (inch)
2,362 inch
Höhe
90,5 mm
Höhe (inch)
3,563 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
82 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Eingangssicherung (intern)
Ja
Eingangsspannungsbereich AC
85…264 V AC (Derating @ 100 V AC)
Eingangsspannungsbereich DC
95…370 V DC
Einschaltstrom
max. 40 A
Empfohlene Vorsicherung
2 A / DI, Schmelzsicherung 6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter 2...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC
45…65 Hz
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Nenneingangsspannung
110...240 V AC / 120...340 V DC
Nennleistungsaufnahme
19,4 VA
Stromaufnahme AC
0.25 A @ 230 V AC / 0.45 A @ 100 V AC
Stromaufnahme DC
0.08 A @ 370V DC /0.22 A @ 120 V DC
Anschlusstechnik
PUSH IN
Anstiegszeit
≤ 100 ms
Ausgangsleistung
16 W
Ausgangsspannung, Bemerkung
(einstellbar über Potentiometer in der Front)
Ausgangsspannung, max.
28 V
Ausgangsspannung, min.
22 V
Ausgangsstrom, max.
0,7 A
Dauerausgangsstrom @ UNenn
0.7 A @ 55 °C, 0.43 A @ 70 °C
Kapazitive Last
unbegrenzt
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Nennausgangsspannung
24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
0.7 A @ 55 °C
Restwelligkeit, Schaltspitzen
< 50 mVss @ UNenn , Full Load
Einbaulage, Montagehinweis
Waagerecht auf Tragschiene TS 35, oben und unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr, 10 mm Abstand zu benachbarten aktiven Baugruppen bei Volllast, 5 mm bei passiven benachbarten Baugruppen, direkte Anreihung bei 90 % Nennlast
Gehäuseausführung
Kunststoff, schutzisoliert
Kurzschlussschutz
intern, Ja
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
810.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
16 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
411.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
16 W
Betriebszyklus
100 %
Schutz gegen Rückspannungen von der Last
30…35 V DC
Schutzart
IP20
Start up
≥ -40 °C
Verlustleistung Leerlauf
0,4 W
Verlustleistung Nennlast
3,6 W
Wirkungsgrad
82.5 %
Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen
Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g
Störabstrahlung nach EN55032
Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach
EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)|EN61000-4-11 (dips), EN61000-4-11 (Dips)
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
3,5 kV
Schutzklasse
II
Verschmutzungsgrad
2
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte
Gemäß EN 61558-2-16
Anschlusstechnik
PUSH IN
Anzahl Klemmen
2 (+ / -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
24
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,25 mm²
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
2 (L,N)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
24
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,25 mm²
LED Grün
Betriebsspannung OK
Institut (cULus)
CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus)
E258476
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-90-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E258476
Best.-Nr. :
2580220000
Typ:
PRO INSTA 30W 12V 2.6A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
Best.-Nr. :
2580190000
Typ:
PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580210000
Typ:
PRO INSTA 30W 5V 6A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 5 V
Best.-Nr. :
2580240000
Typ:
PRO INSTA 60W 12V 5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 12 V
Best.-Nr. :
2580230000
Typ:
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580250000
Typ:
PRO INSTA 90W 24V 3.8A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580260000
Typ:
PRO INSTA 96W 24V 4A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2580270000
Typ:
PRO INSTA 96W 48V 2A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.