Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 10.00, 57 A, orange
Best.-Nr.
2497250000
Typ
ZQV 10N/2
GTIN (EAN)
4050118509144
VPE
25 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
36,95 mm
Tiefe (inch)
1,455 inch
Höhe
4 mm
Höhe (inch)
0,157 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Nettogewicht
5,9 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60
Dauergebrauchstemperatur, max.
130
Allgemeines
Einbauhinweis
Direktmontage
Polzahl
2
Bemessungsdaten
Nennstrom
57 A
Maße
Raster in mm (P)
10 mm
Querverbinder
Anzahl gebrückter Klemmen
2
Bemessungsstrom 2-polig
57 A
Typ
Querverbinder
Systemkennwerte
Ausführung
für Klemmen
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
gesteckt
Einbauhinweis
Direktmontage
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.