Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AMG OD EX
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Potentialverteiler
Best.-Nr. 2495090000
Typ AMG OD EX
GTIN (EAN) 4050118504781
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 96,5 mm
Tiefe (inch) 3,799 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 27,5 g

Ausgang

Anschlusstechnik PUSH IN

Allgemeine Angaben

Conformal Coating Ja
Schutzart IP20
Strombelastung pro Klemmstelle 12 A
Summenstrombelastung pro Potential 12 A

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 4 (++ / --), 2 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,14 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Zulassungen

Institut (ATEX) DEMKOATEX
Institut (cULus) CULUS
Institut (cULusEX) CULUSEX
Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO17ATEX1870X
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD LLOYDSREG RINA TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2082770000
Typ: AMG AM CO
Ausführung:
Alarm-Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2083360000
Typ: AMG CM EX
Ausführung:
Control-Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2495100000
Typ: AMG DIS EX
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2838530000
Typ: AMG ELM-1 LIM CL2 EX
Ausführung:
Elektronische Sicherung, 1 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082470000
Typ: AMG ELM-10D CO
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 10 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082430000
Typ: AMG ELM-10F EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 10 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082010000
Typ: AMG ELM-12 EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 12 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2838520000
Typ: AMG ELM-18 EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 18 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082040000
Typ: AMG ELM-1F EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 1 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082050000
Typ: AMG ELM-2F EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 2 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082060000
Typ: AMG ELM-4F EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 4 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082000000
Typ: AMG ELM-6 EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 6 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082440000
Typ: AMG ELM-6D CO
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 6 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082310000
Typ: AMG ELM-6F EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 6 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082320000
Typ: AMG ELM-8F EX
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 8 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082530000
Typ: AMG FIM-0 EX
Ausführung:
Feed-In Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2082540000
Typ: AMG FIM-C EX
Ausführung:
Feed-In Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2495040000
Typ: AMG MD EX
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2495070000
Typ: AMG PD EX
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2495080000
Typ: AMG XMD EX
Ausführung:
Potentialverteiler