konfigurierbar, ± 12 V DC (min. Messbereich 1 V), ± 28 V DC (min. Messbereich 2 V), ± 300 V DC (min. Messbereich 100 V)
Eingangsstrom
konfigurierbar, ± 5 A DC (min. Messbereich 0,5 A)
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ
Eingangswiderstand Strom
40 Ω
Leitungslängenkompensation
< ±0,002 Ω per Ω vom Kabelwiderstand
Potentiometer
1.2…500 kΩ
Sensor
PT100 (2-/3-Leiter), PT1000 (2-/3-Leiter), PT200, N120, Cu 10, Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Sensor-Versorgung
0,1 mA / 0,05 mA (Messbereichsabhänig) @ RTD- Kabel
Temperatur-Eingangsbereich
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
konfigurierbar, obere und untere Grenzwerte, Fensterbereich, Alarmverzögerung: 0...99 s
Anzahl Digitale Ausgänge
1
Hysterese
≥ 0,1 % von FS
Nennschaltspannung
≤ 30 V DC
Nennschaltstrom
20 mA
Typ
Transistor, open collector
Ausgang (Analog)
Anzahl Analoge Ausgänge
1
Ausgangsstrom
4...20 mA (Stromschleife)
Signalausgabe
direkt oder invertiert
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner, zwischen Eingang/Ausgang
Genauigkeit
< 0,1 % des Messbereichs
Kaltstellenkompensationsfehler
±1,0°C bei -20 °C - 65°C
Konfiguration
mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Sprungantwortzeit
450 ms
Temperaturkoeffizient
< 0,02 °C vom Messbereich / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
Stromschleifengespeißt über Ausgang, (10…45 V)
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner, zwischen Eingang/Ausgang
Isolationsspannung
3,51 kV zwischen Ein- und Ausgang
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der ACT20P-UI-AO-DO-LP-X wandelt und trennt Strom-, Spannungs-, Potentiometer- und Temperatursensorsignale (mA, A, mV, V, Potentiometer, RTD und TC). Die Übertragungsfunktion zwischen Eingang und Ausgang kann über das Konfigurationsprogramm entweder auf vordefinierte Funktionen (x0,5, x, x2) oder über eine frei definierbare Funktionstabelle eingestellt werden. Die Versorgung des Gerätes erfolgt über die ausgangsseitige Stromschleife.
Eigenschaften
Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTM-Software „WI-Manager“
Die aktiven oder passiven Signaleingänge für RTD, TC, Potentiometer, mV, V, mA und A sind komplett galvanisch getrennt.
Der TC-Signaleingang besitzt eine interne Kaltstellenkompensation.
Alarmausgang (z.B. zur Grenzwertüberwachung, Sensor-Fehlererkennung und mehr)
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang/Versorgung und Alarmausgang.
konfigurierbar, ± 12 V DC (min. Messbereich 1 V), ± 28 V DC (min. Messbereich 2 V), ± 300 V DC (min. Messbereich 100 V)
Eingangsstrom
konfigurierbar, ± 5 A DC (min. Messbereich 0,5 A)
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ
Eingangswiderstand Strom
40 Ω
Leitungslängenkompensation
< ±0,002 Ω per Ω vom Kabelwiderstand
Potentiometer
1.2…500 kΩ
Sensor
PT100 (2-/3-Leiter), PT1000 (2-/3-Leiter), PT200, N120, Cu 10, Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Sensor-Versorgung
0,1 mA / 0,05 mA (Messbereichsabhänig) @ RTD- Kabel
Temperatur-Eingangsbereich
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Der ACT20P-UI-AO-DO-LP-X wandelt und trennt Strom-, Spannungs-, Potentiometer- und Temperatursensorsignale (mA, A, mV, V, Potentiometer, RTD und TC). Die Übertragungsfunktion zwischen Eingang und Ausgang kann über das Konfigurationsprogramm entweder auf vordefinierte Funktionen (x0,5, x, x2) oder über eine frei definierbare Funktionstabelle eingestellt werden. Die Versorgung des Gerätes erfolgt über die ausgangsseitige Stromschleife.
Eigenschaften
Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTM-Software „WI-Manager“
Die aktiven oder passiven Signaleingänge für RTD, TC, Potentiometer, mV, V, mA und A sind komplett galvanisch getrennt.
Der TC-Signaleingang besitzt eine interne Kaltstellenkompensation.
Alarmausgang (z.B. zur Grenzwertüberwachung, Sensor-Fehlererkennung und mehr)
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang/Versorgung und Alarmausgang.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.