Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-SDI-HDO-L-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 35 mA
Best.-Nr. 2456110000
Typ ACT20X-SDI-HDO-L-P
GTIN (EAN) 4050118471502
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 127,1 mm
Höhe (inch) 5,004 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 170 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 175 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Montageart Tragschiene für Rastmontage
Tragschiene TS 35

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2,0 V DC (NPN), ≤ 8,0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4,0 V DC (NPN), ≥ 10,0 V DC (PNP)
Eingangswiderstand Spannung 3,5 kΩ
Sensor NAMUR-Sensor nach EN60947-5-6
Typ NPN-, PNP- Transistor, Schaltsignal [Eingang Safe-Seite Ventilbaustein]

Ausgang

Ausgangsstrom max. 35 mA
Ausgangswerte je nach Klemmenbelegung
Restwelligkeit (Stromschleife) <40 mVeff
Typ eigensicherer Stromkreis, digital, Ausgang = Eingang, direkt oder invers (konfigurierbar)

Alarmausgang

Alarmfunktion keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart PUSH IN
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤ 1,9 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 10 ms
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61326-1
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61010-1

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Leistung P0 ≤ 0,77 W
Spannung U0 28 V DC
Strom I0 ≤ 110 mA

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Gerätetyp B
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 4.3 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965400000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-L-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 35 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965410000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 60 mA
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456120000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 1 Kanal, Ausgangsstrom : max. 60 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965420000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 2 Kanäle, Ausgangsstrom : max. 35 mA
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456130000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Safe- Eingang: Relais, Ex- Ausgang: Optokoppler, 2 Kanäle, Ausgangsstrom : max. 35 mA