Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
38 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
34 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
800 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
630 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
6 kV
Kriechstrecke, min.
12,7 mm
Luftstrecke, min.
10,4 mm
Nenndaten nach UL 1059
Nennspannung (Use group F / UL 1059)
600 V
Nennstrom (Use group F / UL 1059)
33 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 8
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
353 mm
VPE Breite
135 mm
VPE Höhe
61 mm
Technische Daten - Hybrid
Raster in mm (Signal)
3.81 mm
Raster in Zoll (Signal)
0.15 inch
Polzahl (Signal)
4
L2 in mm
3,81 mm
L2 in Zoll
0,15 "
Anzahl Reihen (Signal)
2
Kontaktmaterial (Signal)
CuMg
Kontaktoberfläche (Signal)
verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt (Signal)
1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Signal)
250 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Signal)
150 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Signal)
63 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Signal)
2.5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Signal)
2.5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Signal)
2.5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit (Signal)
3 x 1s mit 80 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG (Signal)
AWG 26...AWG 16
Anschließbare Leiter - Hybrid
Klemmbereich, Bemessungsanschluss (Power)
0.5...10 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss (Signal)
0.2...1.5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG (Power)
AWG 24...AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG (Signal)
AWG 26...AWG 16
eindrähtig, H05(07) V-U (Power)
0.5...10 mm²
eindrähtig, H05(07) V-U (Signal)
0.14...1.5 mm²
feindrähtig, H05(07) V-K (Power)
0.5...6 mm²
feindrähtig, H05(07) V-K (Signal)
0.14...1.5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4 (Power)
0.5...6 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4 (Signal)
0.25...1.5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1 (Power)
0.5...6 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1 (Signal)
0.25...1.5 mm²
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Technische Daten beziehen sich auf die Leistungskontakte
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Weitere Polzahlen auf Anfrage
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Technische Daten beziehen sich auf die Leistungskontakte
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Weitere Polzahlen auf Anfrage
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.