Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AMG ELM-6F
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Elektronische Lastüberwachung, 6 A, 24 V DC
Best.-Nr. 2080500000
Typ AMG ELM-6F
GTIN (EAN) 4050118419528
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 96,5 mm
Tiefe (inch) 3,799 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 40 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7

Eingang

Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich DC 18…30 V DC
Nenneingangsspannung 24 V DC
Stromaufnahme (Leerlauf) 25 mA
Stromaufnahme (Volllast) IOUT +30 mA
max. erlaubte Restwelligkeit am Eingang 100 mVpp
Überspannungsschutz Surpressor Diode

Ausgang

Anschlusstechnik PUSH IN
Auslösecharakteristik siehe Kennlinie
Bemessungsstrom 6 A
Einschaltverzögerung 1 s
Einstellbarer Bemessungsstrom Nein
Kapazitive Last 15.000 µF
Überspannungsschutz Surpressor Diode

Allgemeine Angaben

Conformal Coating Nein
Funktion Taster Aktivierungszeit < 3 s, Reset, ON
MTTF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 2.845.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 144 W
Betriebszyklus 100 %
Relais zum Freischalten des Ausgangs Nein
Schutzart IP20
Verlustleistung Leerlauf 415 mW
Verlustleistung Nennlast 1.075 mW
Überspannungskategorie III

Isolationskoordination

Überspannungskategorie III

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 2 (+ / -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,14 mm²
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5

Signalisierung

LED Grün Betrieb (störungsfrei)
LED Rot Lastüberwachung ist abgeschaltet, Lastüberwachung hat ausgelöst (blinkend), Interner Fehler (schnell blinkend)

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002057
ETIM 7.0 EC002057
ETIM 8.0 EC002057
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-10-16
ECLASS 9.1 27-37-10-16
ECLASS 10.0 27-37-10-16
ECLASS 11.0 27-37-10-16
ECLASS 12.0 27-37-10-16
ECLASS 13.0 27-37-10-16

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2081890000
Typ: AMG AM
Ausführung:
Alarm-Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2081900000
Typ: AMG CM
Ausführung:
Control-Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2123050000
Typ: AMG DIS
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2080650000
Typ: AMG ELM-10F
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 10 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2080410000
Typ: AMG ELM-12
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 12 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2859800000
Typ: AMG ELM-18
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 18 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2080420000
Typ: AMG ELM-1F
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 1 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2491270000
Typ: AMG ELM-1F CL2
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 1 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2080480000
Typ: AMG ELM-2F
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 2 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2491280000
Typ: AMG ELM-2F CL2
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 2 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2080490000
Typ: AMG ELM-4F
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 4 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2491290000
Typ: AMG ELM-4F CL2
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 4 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2080360000
Typ: AMG ELM-6
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 6 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2080600000
Typ: AMG ELM-8F
Ausführung:
Elektronische Lastüberwachung, 8 A, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2495380000
Typ: AMG EP 2010
Ausführung:
Befestigungselement
 
Best.-Nr. : 2500760000
Typ: AMG EP KIT
Ausführung:
Trennwand
 
Best.-Nr. : 2081870000
Typ: AMG FIM-0
Ausführung:
Feed-In Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2081880000
Typ: AMG FIM-C
Ausführung:
Feed-In Modul, 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2122930000
Typ: AMG MD
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2122910000
Typ: AMG OD
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2122920000
Typ: AMG PD
Ausführung:
Potentialverteiler
 
Best.-Nr. : 2123000000
Typ: AMG PP
Ausführung:
Trennwand
 
Best.-Nr. : 2122940000
Typ: AMG XMD
Ausführung:
Potentialverteiler