Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZQV 1.5N/4 RD
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
Best.-Nr. 1985690000
Typ ZQV 1.5N/4 RD
GTIN (EAN) 4050118370515
VPE 60 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 2,8 mm
Tiefe (inch) 0,11 inch
Höhe 21,9 mm
Höhe (inch) 0,862 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 1,213 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Polzahl 4

Bemessungsdaten

Nennstrom 17,5 A

Maße

Raster in mm (P) 3,5 mm

Querverbinder

Bemessungsstrom 2-polig 17,5 A
Bemessungsstrom mehrpolig 17,5 A

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1985580000
Typ: ZQV 1.5N/10
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985680000
Typ: ZQV 1.5N/10 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985800000
Typ: ZQV 1.5N/10 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985410000
Typ: ZQV 1.5N/2
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985530000
Typ: ZQV 1.5N/2 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985650000
Typ: ZQV 1.5N/2 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985600000
Typ: ZQV 1.5N/20
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985700000
Typ: ZQV 1.5N/20 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985810000
Typ: ZQV 1.5N/20 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985480000
Typ: ZQV 1.5N/3
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985550000
Typ: ZQV 1.5N/3 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985670000
Typ: ZQV 1.5N/3 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985490000
Typ: ZQV 1.5N/4
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985570000
Typ: ZQV 1.5N/4 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985500000
Typ: ZQV 1.5N/5
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985590000
Typ: ZQV 1.5N/5 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985710000
Typ: ZQV 1.5N/5 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985620000
Typ: ZQV 1.5N/50
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985720000
Typ: ZQV 1.5N/50 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985820000
Typ: ZQV 1.5N/50 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985510000
Typ: ZQV 1.5N/6
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985610000
Typ: ZQV 1.5N/6 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985730000
Typ: ZQV 1.5N/6 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985520000
Typ: ZQV 1.5N/7
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985630000
Typ: ZQV 1.5N/7 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985750000
Typ: ZQV 1.5N/7 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985540000
Typ: ZQV 1.5N/8
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985640000
Typ: ZQV 1.5N/8 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985770000
Typ: ZQV 1.5N/8 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985560000
Typ: ZQV 1.5N/9
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985660000
Typ: ZQV 1.5N/9 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985790000
Typ: ZQV 1.5N/9 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot