Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZQV 1.5N/3
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
Best.-Nr. 1985480000
Typ ZQV 1.5N/3
GTIN (EAN) 4050118370096
VPE 60 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 2,8 mm
Tiefe (inch) 0,11 inch
Höhe 21,9 mm
Höhe (inch) 0,862 inch
Breite 9 mm
Breite (inch) 0,354 inch
Nettogewicht 0,887 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Polzahl 3

Bemessungsdaten

Nennstrom 17,5 A

Maße

Raster in mm (P) 3,5 mm

Querverbinder

Bemessungsstrom 2-polig 17,5 A
Bemessungsstrom mehrpolig 17,5 A

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1985580000
Typ: ZQV 1.5N/10
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985680000
Typ: ZQV 1.5N/10 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985800000
Typ: ZQV 1.5N/10 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985410000
Typ: ZQV 1.5N/2
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985530000
Typ: ZQV 1.5N/2 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985650000
Typ: ZQV 1.5N/2 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985600000
Typ: ZQV 1.5N/20
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985700000
Typ: ZQV 1.5N/20 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985810000
Typ: ZQV 1.5N/20 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985550000
Typ: ZQV 1.5N/3 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985670000
Typ: ZQV 1.5N/3 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985490000
Typ: ZQV 1.5N/4
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985570000
Typ: ZQV 1.5N/4 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985690000
Typ: ZQV 1.5N/4 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985500000
Typ: ZQV 1.5N/5
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985590000
Typ: ZQV 1.5N/5 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985710000
Typ: ZQV 1.5N/5 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985620000
Typ: ZQV 1.5N/50
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985720000
Typ: ZQV 1.5N/50 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985820000
Typ: ZQV 1.5N/50 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985510000
Typ: ZQV 1.5N/6
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985610000
Typ: ZQV 1.5N/6 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985730000
Typ: ZQV 1.5N/6 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985520000
Typ: ZQV 1.5N/7
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985630000
Typ: ZQV 1.5N/7 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985750000
Typ: ZQV 1.5N/7 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985540000
Typ: ZQV 1.5N/8
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985640000
Typ: ZQV 1.5N/8 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985770000
Typ: ZQV 1.5N/8 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr. : 1985560000
Typ: ZQV 1.5N/9
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr. : 1985660000
Typ: ZQV 1.5N/9 BL
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr. : 1985790000
Typ: ZQV 1.5N/9 RD
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, rot