Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDK 2.5/3AN BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr. 1924500000
Typ ZDK 2.5/3AN BL
GTIN (EAN) 4032248563937
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50,5 mm
Tiefe (inch) 1,988 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 51,5 mm
Höhe 93 mm
Höhe (inch) 3,661 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 15,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO16ATEX1729U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD16.0025U
Spannung max (ATEX) 440 V
Strom (ATEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 440 V
Strom (IECEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 30 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 24 A
Strom Gr C (CSA) 24 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1842498

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 30 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr C (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 20 A
Strom Gr C (cURus) 20 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD INMETRO UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1924510000
Typ: ZDK 2.5/3AN
Ausführung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1216470000
Typ: ZDK 2.5/3AN BZT
Ausführung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1924460000
Typ: ZDK 2.5/3AN DU-PE
Ausführung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1924490000
Typ: ZDK 2.5/3AN V
Ausführung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1924480000
Typ: ZDK 2.5/3AN V BL
Ausführung:
Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau